Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 4.2 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC50C0125B

4998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 - 24999 0,7701 kr
25000 - 49999 0,7001 kr
50000 + 0,6365 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

3 850,50 kr

5000 x 0,7701 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss