Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC50D0750

14000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
3500 - 17499 1,0114 kr
17500 - 69999 0,9102 kr
70000 + 0,8193 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 3500

Totalpris:

3 539,90 kr

3500 x 1,0114 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 19.1 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss