Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 34.9 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC50D1375

3198 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1250 - 6249 1,5638 kr
6250 - 24999 1,4074 kr
25000 + 1,2666 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 1250

Totalpris:

1 954,75 kr

1250 x 1,5638 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 34.9 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss