Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC87F0750

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1500 - 7499 3,1255 kr
7500 - 29999 2,8128 kr
30000 + 2,5316 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 1500

Totalpris:

4 688,25 kr

1500 x 3,1255 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 19.1 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 22.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss