Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 6.3 mm 4.6 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

468554

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,4476 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

44,76 kr

100 x 0,4476 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 22.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.3 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 10.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss