Meny Sök

Kabelklämma Skruv 7.9 mm Nylon Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

468555

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,4671 kr
1000 - 1999 0,4434 kr
2000 + 0,4197 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 17000

Totalpris:

46,71 kr

100 x 0,4671 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 20.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 7.9 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 10.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss