Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 36.7 mm 4.6 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

468563

8500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,5339 kr
1000 - 1999 1,4641 kr
2000 + 1,386 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

153,39 kr

100 x 1,5339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 50.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 36.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss