Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 50.8 mm 5.2 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

N-32B-BK

1409 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,5372 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 768,60 kr

500 x 5,5372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 44.5 - 50.8 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss