Meny Sök

Klämma SHR-20/25 1 Itryckning 25.0 mm PA Svart

den här klämman är gjord av svart nylon UL94-V-2 och snäpps fast i ett hål på 6,4 mm i en panel med tjocklek 0,8 till 2,0 mm. Den passar för att hålla våra spiralbindningar SHR-20 och SHR-25.
Artikelnummer:

SHR-C1

6174 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,8476 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 423,80 kr

500 x 2,8476 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Material PA
Monteringsmetod Snap Lock
Kompatibelt diameterområde, kabel 20.0 - 25.0 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 42.5 mm
Total bredd 12.5 mm
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss