Meny Sök

Klämma SHR-20/25 2 Vidhäftande 25.0 mm PA Svart

den här klämman är gjord av svart nylon UL94-V-2 och monteras med dubbelsidig tejp, tjocklek 0,8. Den passar för att hålla våra spiralbindningar SHR-20 och SHR-25.
Artikelnummer:

SHR-C3

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,9677 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 483,85 kr

500 x 4,9677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Svart
Material PA
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 22 mm
Basbredd 25.4 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 20.0 - 25.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 32.5 mm
Total bredd 25.4 mm
Modell 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss