Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 12.7 mm 2.4 mm PVC Svart

Denna klämma skruvas fast och används för att hålla komponenter säkert på plats. En extra uppsättning ben för ytterligare stöd av komponenten ingår också. Av svart PVC, klass UL94 V-0.
Artikelnummer:

V-1004

1060 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 5,7348 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 734,80 kr

1000 x 5,7348 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Material PVC
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 16.7 mm
Basbredd 12.7 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 12.7 mm
Håldiameter 2.4 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 12.7 mm
Högsta drifttemperatur 50 °C
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal hål 1
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss