Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 19.1 mm 3.8 mm PA Svart

Denna klämma skruvas fast och används för att hålla komponenter säkert på plats. Den har också en extra uppsättning ben för att ge ytterligare stöd, samt jämnade kanter för att skydda komponenten mot slitage och nötning. Av svart nylon, klass UL94 V-2.
Artikelnummer:

VM-1008

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,4995 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

549,95 kr

100 x 5,4995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Material PA
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 24.9 mm
Basbredd 12.7 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 19.1 mm
Håldiameter 3.8 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 19.1 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 24.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Antal hål 1
Modell 4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss