Meny Sök

Låsbar kabelklämma Itryckning 10.2 mm PA Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-0-klassad.
Artikelnummer:

PAKKL-3140-19

89576 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,6402 kr
500 + 5,3508 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

564,02 kr

100 x 5,6402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Itryckning
Monteringshål diameter 6.4 mm
Basens längd 19.1 mm
Basbredd 8.9 mm
Diameteromfång på kabelbunt 7.9 - 10.2 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss