Meny Sök

Låsbar kabelklämma Itryckning 19.1 mm PA Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-0-klassad.
Artikelnummer:

PAKKL-5775-19

86 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 8,5548 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

855,48 kr

100 x 8,5548 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Itryckning
Monteringshål diameter 6.4 mm
Basens längd 38.1 mm
Basbredd 12.7 mm
Diameteromfång på kabelbunt 14.7 - 19.1 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss