Meny Sök

Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 28.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Artikelnummer:

494623

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 5 728,7691 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 728,77 kr

1 x 5 728,7691 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kabelkanalform Unsplit
Allt material Nylon
Prissättning per Rulle
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss