Meny Sök

Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 29 mm.
Artikelnummer:

CT-29-A-PA-BK

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 87,6163 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 190,41 kr

25 x 87,6163 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kabelkanalform Unsplit
Allt material Polyamid 6
Prissättning per Meter
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss