Meny Sök

Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 8.4 mm.
Artikelnummer:

CT-8.5-A-PA-BK

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 16,3987 kr
500 - 999 15,9302 kr
1000 + 15,6178 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 639,87 kr

100 x 16,3987 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kabelkanalform Unsplit
Allt material Polyamid 6
Prissättning per Meter
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss