Meny Sök

Kabelrör

I produktion

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
5 728,7691 kr - 5 728,7691 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
20,9807 kr - 20,9807 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
49,0401 kr - 49,0401 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
13,5719 kr - 14,1341 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
20,9807 kr - 20,9807 kr Fråga angående leveranstidhär
Split
47,9469 kr - 49,0401 kr Fråga angående leveranstidhär
Split
7,1544 kr - 11,1656 kr Fråga angående leveranstidhär
Split
11,7019 kr - 12,1895 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
4.8 mm
2 313,8459 kr - 2 418,3623 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
3 937,7757 kr - 3 937,7757 kr Fråga angående leveranstidhär
Unsplit
239,1488 kr - 239,1488 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

494623

Prisintervall
5 728,7691 kr - 5 728,7691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

CT-12-A-PA-BK

Prisintervall
20,9807 kr - 20,9807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Commodity Code
    3917320090
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

CT-23-A-PA-BK

Prisintervall
49,0401 kr - 49,0401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Commodity Code
    3917320090
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-8.5-A-LDPE-B

Prisintervall
14,1341 kr - 13,5719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Commodity Code
    3917320090
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S12-A-PA-BK

Prisintervall
20,9807 kr - 20,9807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Commodity Code
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

CT-S23-A-PA-BK

Prisintervall
49,0401 kr - 47,9469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Commodity Code
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S4.5-A-PABK

Prisintervall
11,1656 kr - 7,1544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Commodity Code
    3917320090
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK

Prisintervall
12,1895 kr - 11,7019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

494597

Prisintervall
2 418,3623 kr - 2 313,8459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Commodity Code
    7304900099
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

494608

Prisintervall
3 937,7757 kr - 3 937,7757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Commodity Code
    7304900099
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

1250891

Prisintervall
239,1488 kr - 239,1488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790