Meny Sök

Kabelspiraler - spiral

I lager

En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta kompatibla kabeldiameter Längd per spole Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
72,1341 kr - 72,1341 kr 23 I lager
3.0 mm
10.0 m
10.0 mm
148,2608 kr - 148,2608 kr 193 I lager
12.0 mm
10.0 m
40.0 mm
6,5522 kr - 6,5522 kr 6600 I lager
2.0 mm
50.0 m
15.0 mm
10,7788 kr - 10,7788 kr 125 I lager
7.0 mm
25.0 m
40.0 mm
15,7144 kr - 15,7144 kr 3575 I lager
13.0 mm
25.0 m
70.0 mm
33,4059 kr - 33,4059 kr 1800 I lager
20.0 mm
25.0 m
120.0 mm
44,7619 kr - 44,7619 kr 19 I lager
5.0 mm
10.0 m
8.0 mm
115,0424 kr - 115,0424 kr 159 I lager
15.0 mm
10.0 m
50.0 mm
6,5696 kr - 6,5696 kr 500 I lager
2.0 mm
50.0 m
15.0 mm
9,8282 kr - 10,7374 kr Fråga angående leveranstidhere
7.0 mm
25.0 m
40.0 mm
16,2246 kr - 16,2246 kr 1475 I lager
13.0 mm
25.0 m
70.0 mm
30,1601 kr - 33,4059 kr 275 I lager
20.0 mm
25.0 m
120.0 mm
55,7781 kr - 55,7781 kr 45 I lager
8.0 mm
10.0 m
24.0 mm
172,4939 kr - 172,4939 kr 41 I lager
19.0 mm
10.0 m
65.0 mm
6,7277 kr - 7,5341 kr 1200 I lager
4.0 mm
25.0 m
20.0 mm
HW-10-12-PE 13,4429 kr - 13,4429 kr 300 I lager
12.0 mm
25.0 m
50.0 mm
18,5853 kr - 18,5853 kr Fråga angående leveranstidhere
15.0 mm
20.0 m
80.0 mm
43,2032 kr - 43,2032 kr 40 I lager
25.0 mm
20.0 m
150.0 mm
64,8421 kr - 64,8421 kr 142 I lager
10.0 mm
10.0 m
32.0 mm
207,9131 kr - 207,9131 kr 23 I lager
20.0 mm
10.0 m
30.0 mm
  • av 2
Spiral Wrap 3.0 mm 10.0 mm Polyeten Svart

SBX-03-E

Prisintervall
72,1341 kr - 72,1341 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 12.0 mm 40.0 mm Polyeten Svart

SBX-12-E

Prisintervall
148,2608 kr - 148,2608 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 40.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 2.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-3.5-5-PE

Prisintervall
6,5522 kr - 6,5522 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 15.0 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Ytterdiameter
    3.5 mm
Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-8-10-PE

Prisintervall
10,7788 kr - 10,7788 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 40.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
Spiral Wrap 13.0 mm 70.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-12-14-PE

Prisintervall
15,7144 kr - 15,7144 kr

Lagernivåer
3575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 70.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 120.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-20-22-PE

Prisintervall
33,4059 kr - 33,4059 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 120.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Spiral Wrap 5.0 mm 8.0 mm Polyeten Svart

SBX-06-E

Prisintervall
44,7619 kr - 44,7619 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 8.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 15.0 mm 50.0 mm Polyeten Svart

SBX-15-E

Prisintervall
115,0424 kr - 115,0424 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.0 - 50.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 2.0 mm 15.0 mm LDPE Svart

HW-3.5-5-PE-BK

Prisintervall
6,5696 kr - 6,5696 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 15.0 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Ytterdiameter
    3.5 mm
Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Svart

HW-8-10-PE-BK

Prisintervall
10,7374 kr - 9,8282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 40.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
Spiral Wrap 13.0 mm 70.0 mm LDPE Svart

HW-12-14-PE-BK

Prisintervall
16,2246 kr - 16,2246 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 70.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 120.0 mm LDPE Svart

HW-20-22-PE-BK

Prisintervall
33,4059 kr - 30,1601 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 120.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Spiral Wrap 8.0 mm 24.0 mm Polyeten Svart

SBX-08-E

Prisintervall
55,7781 kr - 55,7781 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 24.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 19.0 mm 65.0 mm Polyeten Svart

SBX-19-E

Prisintervall
172,4939 kr - 172,4939 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    19.0 - 65.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 4.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-5-7-PE

Prisintervall
7,5341 kr - 6,7277 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 20.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 50.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-10-12-PE

Prisintervall
13,4429 kr - 13,4429 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 50.0 mm
  • Längd per spole
    25.0 m
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
Spiral Wrap Naturfärgad 14.0 mm

HW-14-16-PE

Prisintervall
18,5853 kr - 18,5853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.0 - 80.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 150.0 mm LDPE Naturfärgad

HW-25-27-PE

Prisintervall
43,2032 kr - 43,2032 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.0 - 150.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
Spiral Wrap 10.0 mm 32.0 mm Polyeten Svart

SBX-10-E

Prisintervall
64,8421 kr - 64,8421 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 32.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 20.0 mm 30.0 mm Polyeten Svart

SBX-24-E

Prisintervall
207,9131 kr - 207,9131 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 30.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m