Meny Sök

Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

Denna tving med kam och spiral klämmer fast delar med självlåsande tving. Den är liten men har stark klämkraft och är lätt att arbeta med. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Av stål.
Artikelnummer:

20266004

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 191,4434 kr
10 - 19 172,2991 kr
20 - 49 162,7269 kr
50 + 153,1547 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

191,44 kr

1 x 191,4434 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inkluderar Without Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
l1 12.0
Vikt g 11.0
w3 8.2
Slag s1 2.2
Slag s2 1.1
Slag s3 1.1
A/F 5.0
Vridmoment till max. Nm 18.0
Spännkraft max. kN 4.7
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss