Meny Sök

Kantlåsande stöd 4.8 mm Fästs med snäpplås

Artikelnummer:

CHCBS-3-01

8859 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1991 kr
5000 - 9999 2,0455 kr
10000 + 1,9224 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 199,10 kr

1000 x 2,1991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Kant/hörnlåsande fäste
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Särskilda egenskaper Hörnhållare
Håldiameter B 4.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 4.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss