Meny Sök

Kantlåsande stöd 6.4 mm Hongängat fäste

Skruvmonterat hörnkantshållande kretskortsstöd, kräver inga skåror eller hål på kretskortet, maximerad packningstäthet. Kan monteras på hörnet eller kanten av ett kretskort, beroende på stödens riktning. Monteras på chassit med självgängande metallskruv #6 eller M3.5.
Artikelnummer:

TCEHCBS-4-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1056 kr
5000 + 1,9916 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 105,60 kr

1000 x 2,1056 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Särskilda egenskaper Självgängande skruv
Håldiameter B 3.1 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss