Meny Sök

Kantband

I lager

Kantlisterna skapar skyddande kanter runt ytor som skyddar vassa, känsliga kanter och hörn. Den flexibla, ojämna designen gör att de kan anpassas till olika former, även oregelbundna sådana. Remsorna absorberar stötar och förhindrar direktkontakt med potentiella faror.

  • Banden har en ojämn utformning som passar alla former, inklusive oregelbundna.
  • Skyddar känsliga kanter från slitage samtidigt som de absorberar stötar och förhindrar direkt kontakt mellan ytan och potentiella risker.
  • Används ofta i industriella, kommersiella, möbel- och fordonstillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1050

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W T L t Typ Köp
1 238,8399 kr - 1 238,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
1 774,5601 kr - 1 774,5601 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
2 237,8462 kr - 2 237,8462 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
3 017,4613 kr - 3 017,4613 kr 5 I lager
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
958,2212 kr - 958,2212 kr 161 I lager
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
34075 1 520,4962 kr - 1 520,4962 kr 165 I lager
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
Kantband 1.0 mm 2.0 mm PVC Svart

34074

Prisintervall
1 238,8399 kr - 1 238,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 2.7 mm 3.8 mm PVC Svart

34076

Prisintervall
1 774,5601 kr - 1 774,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 3.7 mm 5.2 mm PVC Svart

34077

Prisintervall
2 237,8462 kr - 2 237,8462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 5.3 mm 6.8 mm PVC Svart

34078

Prisintervall
3 017,4613 kr - 3 017,4613 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 0.8 mm 1.2 mm PVC Svart

32343

Prisintervall
958,2212 kr - 958,2212 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband (L) (W)

34075

Prisintervall
1 520,4962 kr - 1 520,4962 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Antal rullar
    50