Meny Sök

Kamklämma 24.0 M8x1.25 16.0 Stål

Den här kamklämman ger exakt och säkert grepp, ett utmärkt val för diverse bearbetningsarbeten. Den har en kammekanism som gör att greppet snabbt kan dras åt respektive lossas. Kan enkelt installeras och tas bort med skiftnyckel. Svärtad och gjord av stål.
Artikelnummer:

20265908

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 439,8747 kr
10 - 19 395,9095 kr
20 - 49 373,8713 kr
50 + 351,9443 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

439,87 kr

1 x 439,8747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 24.0
d2 M8x1.25
h1 16.0
h2 8.0
l1 12.0
w1 12.0
w2 16.4
Slag s1 4.4
A/F1 6.0
A/F2 19.0
Vridmoment till max. Nm 50.0
Spännkraft max. kN 5.2
Vikt g 55.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss