Meny Sök

Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

Artikelnummer:

EHCBS-7-5-19

998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4142 kr
5000 - 9999 3,1528 kr
10000 + 2,9837 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 414,20 kr

1000 x 3,4142 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Fästs med clips
Armlängd 7.5 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 7.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss