Meny Sök

Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med snäpplås 0.030 in

Kantlåsande stöd med snäppfäste och placeringsnos är lämpliga för en håldiameter på och en maximal paneltjocklek i den ena änden, och perfekta för en håldiameter på och en maximal paneltjocklek på i den andra änden.
Artikelnummer:

EHCBS-7-8-01

107823 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6299 kr
5000 - 9999 2,4145 kr
10000 + 2,2916 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 629,90 kr

1000 x 2,6299 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Armlängd 7.5 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss