Meny Sök

Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

Artikelnummer:

EHCBS-8-10-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6299 kr
5000 - 9999 2,4145 kr
10000 + 2,2916 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 629,90 kr

1000 x 2,6299 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Fästs med clips
Armlängd 6.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss