Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.
Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Serienummer: SR1042, SR1177, SR5558
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | W | W2 | SW | Färg | Material | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2651 kr - 2,7598 kr | 2543 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
1,3276 kr - 2,3134 kr | 13034 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
3,2172 kr - 3,2172 kr | 1850 I lager |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
2,5996 kr - 2,5996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
10106396 | 5,1971 kr - 5,1971 kr | 1000 I lager |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
|
3,4614 kr - 3,4614 kr | 319 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
|
5
|
||
2,1315 kr - 4,856 kr | 3543 I lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
1,4474 kr - 2,8322 kr | 3952 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
1,9677 kr - 2,0532 kr | 2490 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
1,249 kr - 2,6964 kr | 13026 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
14,9517 kr - 18,7148 kr | 182 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
3,1598 kr - 6,6356 kr | 2600 I lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
17,695 kr - 22,1188 kr | 142 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
17,695 kr - 22,1188 kr | 176 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
4,4955 kr - 9,4407 kr | 56679 I lager |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.803 in
45.8 mm
|
Tryckmontering
|
||
0,9876 kr - 1,502 kr | 3221 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
49,0061 kr - 61,2576 kr | 24 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
1,3989 kr - 1,4568 kr | 6114 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta