Meny Sök

Kantskydd 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

Avslutningstätning och kantlister är perfekt för avskärmning och skydd. Finns i PVC-material av standardtyp
Artikelnummer:

34009507001

237 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 161,9845 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 161,98 kr

1 x 1 161,9845 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 12.5 mm
Rembredd 9.0 mm
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Modell Kantskydd
Typ 3
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss