Meny Sök

Kantskydd 3.5 mm 10.0 mm PVC Svart

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Artikelnummer:

34009701001

77 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 754,9064 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 754,91 kr

1 x 1 754,9064 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 10.0 mm
Rembredd 12.0 mm
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Modell Kantskydd
Typ Kantskydd
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss