Meny Sök

Karosseriplugg

I lager

Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.

  • Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.
  • Den tål temperaturer från -40 C till 135 C.
Material: TPR, TPE, Silikon Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 HB, UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d T2 Material D T1 Typ Köp
2,5472 kr - 3,7294 kr 345 I lager
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10000670 4,3919 kr - 6,8735 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
11,2172 kr - 11,4491 kr 5436 I lager
15.9 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
17,4566 kr - 36,6589 kr 2470 I lager
27.8 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
7,3619 kr - 7,3619 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
11,7368 kr - 11,7368 kr 3383 I lager
34.9 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
9,5653 kr - 9,5653 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
6,1687 kr - 6,1687 kr 33400 I lager
22.2 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
10311042 3,8167 kr - 5,2222 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
3,1038 kr - 3,1038 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
3,4135 kr - 4,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10014219 4,9263 kr - 5,0932 kr 11244 I lager
12.7 mm
3.2 mm
Silikongummi
3.2 mm
3,2719 kr - 3,2719 kr 23663 I lager
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,7889 kr - 4,3236 kr 130 I lager
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
4,4908 kr - 5,7103 kr 4600 I lager
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Karosseriplugg 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10311028

Prisintervall
3,7294 kr - 2,5472 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Svart

10000670

Prisintervall
6,8735 kr - 4,3919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10160268

Prisintervall
11,4491 kr - 11,2172 kr

Lagernivåer
5436 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10014202

Prisintervall
36,6589 kr - 17,4566 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10014226

Prisintervall
7,3619 kr - 7,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10160251

Prisintervall
11,7368 kr - 11,7368 kr

Lagernivåer
3383 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10014233

Prisintervall
9,5653 kr - 9,5653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10160244

Prisintervall
6,1687 kr - 6,1687 kr

Lagernivåer
33400 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10311042

Prisintervall
5,2222 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10311011

Prisintervall
3,1038 kr - 3,1038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10311035

Prisintervall
4,4529 kr - 3,4135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

10014219

Prisintervall
5,0932 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
11244 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikongummi
Karosseriplugg 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10311004

Prisintervall
3,2719 kr - 3,2719 kr

Lagernivåer
23663 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Svart

10107980

Prisintervall
4,3236 kr - 2,7889 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Svart

10000687

Prisintervall
5,7103 kr - 4,4908 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE