Meny Sök

Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Stål

Denna klämma används för att säkra en axeltapp. Den är U-formad och passar gaffelfästet och hindrar det från att glida. Lätt att placera och avlägsna, bara att ta bort från gaffeln. Zinkpläterad (silverfärgad), mycket slitstark och tålig under besvärliga förhållanden.
Artikelnummer:

20212186

869 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 5,3426 kr
100 - 249 4,786 kr
250 - 749 4,2295 kr
750 + 3,7843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5,34 kr

1 x 5,3426 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Vikt g 3.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss