Meny Sök

Gaffelklämma, retention 8x16 8.0 16.0 Stål

Denna klämma används för att säkra en axeltapp. Den är U-formad och passar gaffelfästet och hindrar det från att glida. Lätt att placera och avlägsna, bara att ta bort från gaffeln. Zinkpläterad (silverfärgad), mycket slitstark och tålig under besvärliga förhållanden.
Artikelnummer:

20212223

9987 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 6,1217 kr
100 - 249 5,5652 kr
250 - 749 4,8973 kr
750 + 4,3408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6,12 kr

1 x 6,1217 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
d1 tol. h11 8.0
h1 16.0
h2 38.0
h3 31.0
h4 8.0
l1 19.0
l2 23.0
Vikt g 11.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss