Meny Sök

Gaffelklämma, retention 10x40 10.0 40.0 Stål

Denna klämma används för att säkra en axeltapp. Den är U-formad och passar gaffelfästet och hindrar det från att glida. Lätt att placera och avlägsna, bara att ta bort från gaffeln. Zinkpläterad (silverfärgad), mycket slitstark och tålig under besvärliga förhållanden.
Artikelnummer:

20212254

2514 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 8,4591 kr
100 - 249 7,5687 kr
250 - 749 6,7895 kr
750 + 5,8991 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8,46 kr

1 x 8,4591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Vikt g 20.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss