Meny Sök

Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Igumid G

Denna klämma av plast används för att säkra en axeltapp. Den är U-formad och passar gaffelfästet och hindrar det från att glida. Lätt att placera och avlägsna, bara att ta bort från gaffeln. Har mycket låg vikt och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20212346

40 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 14,384 kr
10 - 24 12,992 kr
25 - 49 12,18 kr
50 - 99 11,484 kr
100 - 249 10,788 kr
250 + 10,092 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14,38 kr

1 x 14,384 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 5.5
l1 12
l2 13.5
Vikt g 8.0
Slutför Svart
Material Igumid G

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss