Meny Sök

Skenklämma 35.0 48.0 39.0 Aluminium

Denna manuella skenklämma är avsedd att användas med vagnar för skenor. Den har en klämspak som trycker kontaktdelarna mot skenan och säkrar vagnen på plats. Har ett fast grepp och kan hantera stora laster och kraftiga vibrationer. Av aluminium.
Artikelnummer:

20175771

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 842,7547 kr
3 - 4 1 566,386 kr
5 - 9 1 474,226 kr
10 + 1 382,066 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 842,75 kr

1 x 1 842,7547 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena 35.0
h1 48.0
l1 39.0
w1 100.0
h2 13.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 24.0
w2 24.0
w3 46.5
d1 M8
Hållkraft kN 2000.0
Vridmoment till Nm 15.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss