Meny Sök

Skenklämma 25.0 36.0 30.0 Aluminium

Denna manuella skenklämma är avsedd att användas med vagnar för skenor. Den har en klämspak som trycker kontaktdelarna mot skenan och säkrar vagnen på plats. Har ett fast grepp och kan hantera stora laster och kraftiga vibrationer. Av aluminium.
Artikelnummer:

20175788

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 931,9095 kr
3 - 4 1 642,073 kr
5 - 9 1 545,5721 kr
10 + 1 448,96 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 931,91 kr

1 x 1 931,9095 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Hållkraft kN 1200.0
Vridmoment till Nm 7.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss