Meny Sök

Skenklämma 20.0 28.0 24.0 Aluminium

Denna manuella skenklämma är avsedd att användas med vagnar för skenor. Den har en klämspak som trycker kontaktdelarna mot skenan och säkrar vagnen på plats. Har ett fast grepp och kan hantera stora laster och kraftiga vibrationer. Av aluminium.
Artikelnummer:

20175795

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 660,5495 kr
3 - 4 1 411,4504 kr
5 - 9 1 328,4173 kr
10 + 1 245,3843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 660,55 kr

1 x 1 660,5495 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena 20.0
h1 28.0
l1 24.0
w1 60.0
h2 8.0
h3 13.0
h4 63.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 38.5
d1 M5
Hållkraft kN 1200.0
Vridmoment till Nm 7.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss