Meny Sök

Skenklämma 15.0 28.0 25.0 Aluminium

Denna manuella skenklämma är avsedd att användas med vagnar för skenor. Den har en klämspak som trycker kontaktdelarna mot skenan och säkrar vagnen på plats. Har ett fast grepp och kan hantera stora laster och kraftiga vibrationer. Av aluminium.
Artikelnummer:

20175818

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 759,3878 kr
3 - 4 1 495,4852 kr
5 - 9 1 407,5547 kr
10 + 1 319,513 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 759,39 kr

1 x 1 759,3878 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena 15.0
h1 28.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Hållkraft kN 1200.0
Vridmoment till Nm 5.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss