Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 2 | 1 563,3808 kr |
3 - 4 | 1 485,2452 kr |
5 - 9 | 1 406,9982 kr |
10 + | 1 328,8626 kr |
För skena | 15.0 |
---|---|
h1 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 34.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 12.9 |
h4 | 40.0 |
l2 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 29.9 |
d1 | M3 |
Hållkraft kN | 130.0 |
Vridmoment till Nm | 3.0 |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.