Meny Sök

Skenklämma 25.0 40.0 30.0 Aluminium

Denna manuella skenklämma är avsedd att användas med vagnar för skenor. Den har en klämspak som trycker kontaktdelarna mot skenan och säkrar vagnen på plats. Har ett fast grepp och kan hantera stora laster och kraftiga vibrationer. Av aluminium.
Artikelnummer:

20175948

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 982,7756 kr
3 - 4 1 685,3704 kr
5 - 9 1 586,1982 kr
10 + 1 487,1373 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 982,78 kr

1 x 1 982,7756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena 25.0
h1 40.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Hållkraft kN 1200.0
Vridmoment till Nm 7.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss