Meny Sök

Kompakt kilklämma Försänkt 18.5 M8x20 9.9 Stål

Den här kompakta kraftfulla kilklämman är liten, utmärkt för arbete i trånga utrymmen. Kan hantera tunga laster och tryck och samtidigt klara oregelbundna former med lämplig placering. Av stållegering.
Artikelnummer:

20265854

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 309,426 kr
10 - 19 278,4834 kr
20 - 49 263,0121 kr
50 + 247,5408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

309,43 kr

1 x 309,426 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av klämma Försänkt
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 0.4
h3 11.3
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 5.0
Spännkraft max. kN 5.0
Spännkraft max. Nm 18.0
Vikt g 27.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss