Meny Sök

Regelspärr med kompression Nyckel CH751 28.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Dessa fasta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

2401110738E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 405,4793 kr
25 + 289,6281 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

405,48 kr

1 x 405,4793 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Låsområde 28.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Krompläterad
Färg Krom
Nyckeltyp Nyckel CH751
Commodity Code 8301409000
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp T-handtag med nyckel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss