Meny Sök

Regelspärr med kompression Låsning CH751 24.0 mm Zinklegering

Kompressionslås med T-handtag, låsande. Två nycklar medföljer. Handmanövrerat. Levereras med tätningsprofil och 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

2403120759E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 405,4793 kr
25 + 289,6281 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

405,48 kr

1 x 405,4793 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Greppkapacitet 24.0 mm
Låsområde 24.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Total bredd, handtag 80.0 mm
Regelmaterial Stål
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Nyckeltyp Låsning CH751
Commodity Code 8301409000
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp T-handtag med nyckel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss