Meny Sök

Regelspärr med kompression Utan nyckel 24.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Kompressionslås med vinghandtag, icke-låsande. Perfekt för tillämpningar där bättre tillslutning krävs. Finns med 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

3401110059E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 344,3743 kr
25 + 245,9816 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

344,37 kr

1 x 344,3743 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Krom
Handtagstyp Vingvred
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Huvudets höjd 25.0 mm
Låsområde 24.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Commodity Code 8301409000
Maximal kompression 6.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss