Meny Sök

Regelspärr med kompression Utan nyckel 35.0 mm Zinklegering

Kompressionslås med fast vinghandtag, icke-låsande. Perfekt för tillämpningar där bättre tillslutning krävs. Finns med 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

3403110031E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 344,3743 kr
25 + 245,9816 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

344,37 kr

1 x 344,3743 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material, spärr Zinklegering
Färg Krom
Handtagstyp Vingvred
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Låsområde 35.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm
Commodity Code 8301409000
Maximal kompression 6.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss