Meny Sök

Regelspärr med kompression Låsning CH751 28.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Kompressionslås med vinghandtag, låsande. Perfekt för tillämpningar där bättre tillslutning krävs. Finns med 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

3403110738E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 396,7704 kr
25 + 283,4074 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

396,77 kr

1 x 396,7704 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Krom
Handtagstyp Vingvred
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Huvudets höjd 25.0 mm
Låsområde 28.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm
Commodity Code 8301409000
Maximal kompression 6.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss