Antal | Enhetspris |
---|---|
30 - 299 | 20,2293 kr |
300 + | 14,4495 kr |
Färg | Gul |
---|---|
Material | LDPE |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Omfång, innerdiameter | 82.4 - 85.9 mm |
Omfång, innerdiameter | 3.244 - 3.382 in |
Omfång, ytterdiameter | 84.5 - 86.5 mm |
Omfång, ytterdiameter | 3.327 - 3.406 in |
Flänsdiameter | 99.0 mm |
Flänsdiameter | 3.898 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta