För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Bultskydden ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan fästas stadigt på alla exponerade klämbultar i byggnadsställningarna.
Skyddet som dessa lock ger bidrar till att förhindra väderpåverkan samt skador på bultarna på grund av arbetet som pågår runt dem och skyddar även arbetarna från att skadas. Det hårda materialet som används vid tillverkningen innebär mycket god passning och hållbarhet, oavsett var de placeras.
Tillverkade i storlekar enligt industristandard för att lätt kunna passas in och användas. Därför finns det inga krav på måtten hos dina byggnadsställningsbultar. De finns med 13 mm innerdiameter som är gradvist räfflad vilket bidrar till att locket sitter ordentligt på plats.
Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.
De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.
Vårt sortiment har två olika typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar och Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.
Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.
De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.
Vårt sortiment har fyra typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar, Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka och Typ 3 och 4 kan utökas för att rymma stora dubbar. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.
Skyddshattar för bultar, skyddar mot manipulering och väderpåverkan. Perfekta för bultar, skruvar, muttrar och brickor, och åstadkommer också en bättre och mer tilltalande finish för din tillämpning.
I sortimentet finns många storlekar för att passa många tillämpningar. Skyddshattarna finns för standardbultar med gängor Imperial UNF, Metrisk ISO 4017 och DIN 933.
Säkra täckhattar och baser används för att snyggt dölja fästkomponenter. De ger idealiskt miljöskydd för utsatta leder på en rad olika utomhusutrustningar.
Tack vare de livfulla färgerna som dessa täckhattar finns i, är de särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gymutrustning. De kan också användas på försäljningsställen och möbler. Täckhatten snäpper säkert på plats, med minimal ansträngning; täcker huvudena på bultar, skruvar, muttrar och brickor.
Varje täckhatt och bas finns i ett urval av sex färgalternativ som kan blandas och matchas för att skapa ett verkligt anpassat utseende till din färdiga tillämpning.
Täckhattar för muttrar ger överlägset skydd för muttrar, skruvar och bultar i många utomhustillämpningar. Dessa täckhattar ger motståndskraft mot de flesta kemikalier och har utmärkta miljötåliga egenskaper för att skydda utsatta fästanordningar mot väder och vind.
Dessa hållbara täckhattar finns i en mängd olika storlekar och ger ett snyggt utseende.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta