Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | M1 | H | Fingerflik | M2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,401 kr - 226,401 kr | 45 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
3.5 in
88.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Without Tab
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,4155 kr - 0,4155 kr | 45205 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5884 kr - 2,2124 kr | 31734 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,089 kr - 1,089 kr | 25079 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,6215 kr - 2,6215 kr | 9781 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,6255 kr - 3,6255 kr | 6911 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
3,4861 kr - 3,4861 kr | 1261 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
7,4045 kr - 7,4045 kr | 364 I lager |
Svart
|
EPDM
|
0.78 in
19.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,299 kr - 12,299 kr | 1003 I lager |
Svart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
19,9128 kr - 19,9128 kr | 194 I lager |
Svart
|
EPDM
|
1.406 in
35.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
54,3697 kr - 54,3697 kr | 1421 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
1,1574 kr - 1,1574 kr | 14207 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,2032 kr - 2,2032 kr | 85418 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
4,6993 kr - 5,2292 kr | 7807 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
13,4007 kr - 13,4007 kr | 12954 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
461493 | 0,7822 kr - 0,8687 kr | 87994 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
63,8241 kr - 63,8241 kr | 3299 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
49,1126 kr - 49,1126 kr | 136 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
9,8169 kr - 10,8906 kr | 5807 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
1,8825 kr - 1,8825 kr | 106000 I lager |
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.